Publier vos produits
Commercial Large Volume Carbon Steel Jacketed and Insulated Storage Tanks

Commercial Large Volume Carbon Steel Jacketed and Insulated Storage Tanks

Traduit par Google,
Disponibles en diamètres standard de 34", 40", 46", 52" et 64", ces réservoirs isolés et chemisés à grand volume offrent des capacités allant de 175 à 1 530 gallons. L'isolation en mousse haute densité de deux pouces minimise les pertes de chaleur.
Spécifications techniques
  • Réference unique.bradfordwhite-large-volume-jacketed
  • Famille de produitsCommercial
  • Groupe de produitsStorage tanks
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-09-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
  • Nom UNSPSCCommercial water heaters
  • Code UNSPSC40101826
  • Code Uniclass 2015Pr_60_60_96_28
  • Description de l'Uniclass 2015Electric storage water heaters
  • Code CSI MasterFormat 201422 33 36.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Storage Electric Domestic Water Heaters
  • Numéro OmniClass23-31 29 13
  • Titre OmniClassHot Water Tank Heaters