Chaudières murales combinées Brute FT ® (BMFTCW)
Caractéristiques du produit :
- Rendement de condensation élevé 95 % AFUE
- Conception d'échangeur de chaleur à tubes de fumée à faible perte de charge
- Chambre de combustion étanche
- Brûleur en fibre céramique pré-mélangée
- Le système Low NOx dépasse les réglementations les plus strictes en matière de qualité de l'air – 17 ppm NOx
- Évacuation directe horizontale ou verticale
- Longueurs de tuyaux d'aération et d'air jusqu'à 100 pieds équivalents (chacun)
- Échangeur de chaleur en acier inoxydable avec tubes à feu à noyau en aluminium à ailettes, construction soudée
- Estampille ASME « H »
- Évent en PVC, CPVC ou polypropylène
- Gaz naturel ou propane
- Soupape de décharge de pression ASME de 30 psi (207 kPa)
- Détection de fuite de gaz
- Pompe de chaudière câblée et montée à l'intérieur de la chemise
- Siphon et drain de condensat intégrés, amorçage non requis