Les consommateurs qui utilisent le chauffage hydronique (eau chaude) dans leur maison peuvent désormais installer un seul chauffe-eau pour répondre à la fois à leurs besoins en eau chaude domestique et en chauffage des locaux. La chaudière combinée CB (Combi) de Noritz utilise une technologie de condensation à haut rendement pour fournir de l'eau chaude aux applications de plomberie et de chauffage hydronique.
Au niveau le plus élémentaire, cela signifie qu'une unité fait le travail de deux – et avec plus de ressources. L'unité fournit de l'eau chaude avec une efficacité de 95 % ; c'est-à-dire que 95 % du combustible consommé sert à chauffer l'eau à la température préréglée, au lieu d'être perdu par le conduit de fumée dans l'atmosphère. Cette performance d'économie de carburant lui vaut la cote Energy Star la plus élevée, permettant aux propriétaires de se qualifier pour d'excellents rabais sur l'énergie dans tout le pays.
Le CB Combi fournit jusqu'à 9,2 gallons par minute d'eau chaude domestique et peut être utilisé sur une multitude d'applications, y compris le radiateur, la plinthe ou le chauffage hydronique par rayonnement dans le sol ; ainsi que des systèmes CVC utilisant un échange de chaleur eau-air avec un appareil de traitement de l'air et la fonte de la neige sur les chaussées.
Deux modèles sont disponibles pour différents niveaux de demande.
- Le CB180DV a un maximum de 180 000 Btuh pour l'eau chaude et de 100 000 Btuh pour le chauffage des locaux.
- Le CB199DV a un maximum de 199 000 Btuh pour l'eau chaude et de 120 000 Btuh pour le chauffage des locaux.
Autres fonctionnalités du CB Combi :
- Pesant seulement 85 livres, le CB Combi mural est également beaucoup plus léger qu'une chaudière traditionnelle, ne nécessitant qu'un seul installateur pour faire le travail au lieu de deux. En fait, sa taille compacte lui permet d'occuper jusqu'à 80 % d'espace en moins qu'une chaudière et un chauffe-eau traditionnels au sol.
- Les unités permettent différents réglages de température pour les applications de chauffage d'eau chaude sanitaire et de chauffage de locaux. Pour l'eau chaude sanitaire, les températures varient de 90 à 140 degrés Fahrenheit. Du côté du chauffage des locaux, la plage est de 100 à 180 degrés Fahrenheit.
- Les deux modèles contiennent trois échangeurs de chaleur en acier inoxydable de qualité supérieure ainsi qu'une prévention des brûlures pour la sécurité de l'eau chaude domestique. La ventilation peut être réalisée à l'aide de tuyaux en PVC, CPVC ou PP à travers un évent direct à combustion étanche ou un évent unique. L'utilisation de matériaux de ventilation en plastique - plutôt que la ventilation en acier inoxydable requise par les chauffe-eau sans condensation - réduit considérablement les coûts en réduisant le temps d'installation ainsi que le coût des matériaux de tuyauterie.
Logé dans une élégante armoire en métal noir, le CB Combi répondra à tous les besoins de chauffage de votre maison d'une manière économe en énergie et économique, vous permettant d'économiser de l'espace, de l'énergie et de l'argent.
Mots-clés : Montage mural, Sans réservoir, Combi, Chaudière combinée, Chaudière
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |