Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
brasilit/products/8b928a19-a6c4-44cf-8551-163d6c4c73fe
Page d'accueil
Catégories
Construction
Toit
ONDINA Fibercement Roof Tile
Indisponible en États-Unis
Brasilit
Suivre
ONDINA Fibercement Roof Tile
Traduit par Google,
Voir l'original
Design distingué pour un projet plus élégant.
Télécharger
Spécification
Spécification
Residential
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
brasilitrooftiles_ondina
Famille de produits
Fibercement roof tiles
Groupe de produits
Ondulada Roof Tiles
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2018-04-03
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
39
Largeur (mm)
500
Liens
Liens
URL du produit
http://www.brasilit.com.br/produtos/telha-de-fibrocimento-ondina
Instructions d'installation
http://www.brasilit.com.br/sites/default/files/catalogos_folhetos/Cat%C3%A1logo-TelhaDeFibrocimentoOndina-Brasilit_0.pdf
Certification du produit
http://www.brasilit.com.br/sites/default/files/garantia/carta-garantia-03-10.pdf
Description technique
http://www.brasilit.com.br/sites/default/files/catalogos_folhetos/Cat%C3%A1logo-TelhaDeFibrocimentoOndina-Brasilit_0.pdf
En rapport
En rapport
Matériel principal
Fibre ciment
Conçu en
Brésil
Fabriqué en
Brésil
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Construction - Toit
Classification IFC
Toit
Nom UNSPSC
Roofing materials
Code UNSPSC
301515
Code Uniclass 2015
Ss_30_40_65_30
Description de l'Uniclass 2015
Fibre cement profiled sheet roof covering systems
Code CSI MasterFormat 2014
07 32 23
Titre CSI MasterFormat 2014
Mineral-Fiber Cement Roof Tiles
Numéro OmniClass
23-13 39 17
Titre OmniClass
Roof Tiles
Code CSI UniFormat II
B3010
Titre CSI UniFormat II
Roof Coverings
Disponibilité de la région
Amérique du Sud
Brésil
Produits similaires
Fabral
7/8″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
Télécharger
METECNO SA DE CV
Insulated Metal Panel Metcoppo®
Télécharger
Fabral
1/2″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
Télécharger
Optigrün
Garden Roof System Solution
3.3
(
11
)
Télécharger
Kalwall
Structures Unlimited - Shed Roofs
Télécharger
Royal Corinthian
Roof Dome - CD168x42, 168"” wide x 42” deep
Télécharger