Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
brasilit/products/6619a847-510a-4986-82a2-7e6c17880d4b
Page d'accueil
Catégories
Construction
Toit
ONDINA PLUS Fibercement Roof Tile
Indisponible en États-Unis
Brasilit
Suivre
ONDINA PLUS Fibercement Roof Tile
Traduit par Google,
Voir l'original
Conception distinguée dans une couleur terre cuite pour les tôles de toit apparentes.
Télécharger
Spécification
Spécification
Residential
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
brasilitrooftiles_ondinaplus
Famille de produits
Fibercement roof tiles
Groupe de produits
Ondulada Roof Tiles
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2018-04-03
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
39
Largeur (mm)
500
Liens
Liens
URL du produit
http://www.brasilit.com.br/produtos/telha-de-fibrocimento-ondina-plus
Instructions d'installation
http://www.brasilit.com.br/sites/default/files/catalogos_folhetos/Cat%C3%A1logo-TelhaOndinaPlus-Brasilit.pdf
Certification du produit
http://www.brasilit.com.br/sites/default/files/garantia/carta-garantia-03-10.pdf
Description technique
http://www.brasilit.com.br/sites/default/files/catalogos_folhetos/Cat%C3%A1logo-TelhaOndinaPlus-Brasilit.pdf
En rapport
En rapport
Matériel principal
Fibre ciment
Conçu en
Brésil
Fabriqué en
Brésil
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Construction - Toit
Classification IFC
Toit
Nom UNSPSC
Roofing materials
Code UNSPSC
301515
Code Uniclass 2015
Ss_30_40_65_30
Description de l'Uniclass 2015
Fibre cement profiled sheet roof covering systems
Code CSI MasterFormat 2014
07 32 23
Titre CSI MasterFormat 2014
Mineral-Fiber Cement Roof Tiles
Numéro OmniClass
23-13 39 17
Titre OmniClass
Roof Tiles
Code CSI UniFormat II
B3010
Titre CSI UniFormat II
Roof Coverings
Disponibilité de la région
Amérique du Sud
Brésil
Produits similaires
Fabral
7/8″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
Télécharger
METECNO SA DE CV
Insulated Metal Panel Metcoppo®
Télécharger
Fabral
1/2″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
Télécharger
Optigrün
Garden Roof System Solution
3.3
(
11
)
Télécharger
Kalwall
Structures Unlimited - Shed Roofs
Télécharger
Royal Corinthian
Roof Dome - CD168x42, 168"” wide x 42” deep
Télécharger