Publier vos produits
Cedar Shake Roofing
Cedar Shake Roofing
Cedar Shake Roofing
Cedar Shake Roofing
Cedar Shake Roofing
Cedar Shake Roofing
Cedar Shake Roofing
Cedar Shake Roofing
Cedar Shake Roofing
Cedar Shake Roofing
    Brava

    Cedar Shake Roofing

    Traduit par Google,

    Un aspect réaliste et fidèle à la réalité, imitant à la perfection les bardeaux de cèdre fendus à la main, avec la durabilité exceptionnelle des matériaux composites.

    Si vous recherchez une alternative aux bardeaux de cèdre, les tuiles de toiture synthétiques Brava devraient figurer en tête de votre liste. Nos bardeaux en polymère reproduisent fidèlement la beauté naturelle et le grain rustique du cèdre véritable, tout en offrant les avantages exceptionnels d'un matériau composite. En matière de qualité et de savoir-faire, nous sommes inégalés. Nous fabriquons les meilleurs bardeaux composites du marché. (Options conformes à la norme Title 24 disponibles)

    Spécification
    • Dimensions

      Length22"
      Width5", 7", 12"
      Thickness1"
      Maximum Exposure10"
      Minimum Keyway3/16" (3/8" Recommended)
      Minimum Sidelap1-1/2"

      Weight

      Weight/Piece (lb.)1.2 (5”); 1.6 (7”); 2.8 (12”)
      Lb./Square321
      Lb./Bundle22.4
      Lb./Pallet1835

      Packaging

      Pieces/Bundle12 (4 each size)
      Bundles/Square14.3
      Bundles/Pallet84
      Squares/Pallet5.86

      Testing Class A

      WeatherometerPass
      Fire ResistanceClass A
      Impact ResistanceClass 4
      Wind ResistanceAll tiles are manufactured to uphold the highest quality control standards and withstand the harshest of weather conditions. Brava tiles are tested and approved to withstand wind speeds of up to 188MPH with ring shank nails and up to 211MPH with high wind / screw installation.
      Uplift BendPass
      Temperature-CyclingPass
      PenetrationPass

      Testing Class C

      WeatherometerPass
      Fire ResistanceClass C
      Impact ResistanceClass 4
      Wind ResistanceAll tiles are manufactured to uphold the highest quality control standards and withstand the harshest of weather conditions. Brava tiles are tested and approved to withstand wind speeds of up to 188MPH with ring shank nails and up to 211MPH with high wind / screw installation.
      Uplift BendPass
      Temperature-CyclingPass
      PenetrationPass

      Code Compliance

      Miami-Dade ApprovedYes
      Florida Building Code Approval (FBC)Yes
      TDI ApprovalYes
      Title 24 / Cool Roof ApprovalTerra Cotta, French Clay, Weathered, Lake Forest colors only
      International Building Code (IBC) CompliantYes
      International Residential Code (IRC) CompliantYes

      Tile, Roofing 

    Spécifications techniques
    • Réference unique.cedar-shake-roofing
    • Famille de produitsRoofing Products
    • Groupe de produitsCedar Shake
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-10-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)22
    • Largeur (pouces)12
    • Profondeur (pouces)1
    En rapport
    • Matériel principalRecycled Polyethylene
    • Matériel secondaireHigh-density polyethylene (HDPE)
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)3.21
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
    • Classification IFCToit
    • Code ETIMEG020300
    • Nom ETIMBuilding - Roofing materials
    • Code Uniclass 2015Pr_25_93_72_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wood shakes
    • Code CSI MasterFormat 201407 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Shingles and Shakes
    • Numéro OmniClass23-13 39 21
    • Titre OmniClassShake Roofing