Publier vos produits
ARV Armchair with solid backrest
ARV Armchair with solid backrest
ARV Armchair with solid backrest
ARV Armchair with solid backrest
ARV Armchair with solid backrest
ARV Armchair with solid backrest
ARV Armchair with solid backrest
ARV Armchair with solid backrest
ARV Armchair with solid backrest

    ARV Armchair with solid backrest

    Traduit par Google,

    La chaise primée ARV est un mélange raffiné de design moderne danois et d'artisanat contemporain, avec un cadre en bois sculpté et un siège en cordon de papier tissé à la main.

    Conçu par David Thulstrup pour Noma, il a été choisi pour des projets prestigieux et des restaurants étoilés Michelin en raison de son élégance intemporelle et de son confort supérieur.

    Fièrement fabriquée dans un atelier familial danois, la chaise est fabriquée sur commande avec des types de bois, des finitions et des options de rembourrage personnalisables.

    Spécification
    • Wood variations: White Oiled Oak, Oiled Oak, Fumed Oak. 

      Reference number: AVCA-OWO-01, AVCA-OOL-01, AVCA-OFU-01

      Seat weaved with natural paper cord. 

    Spécifications techniques
    • Réference unique.arv-dining-chair-with-armrest-solid-backrest
    • Famille de produitsdining chairs
    • Groupe de produitsARV dining chair
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-04-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)820
    • Largeur (mm)550
    • Profondeur (mm)550
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondairePapier
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enDanemark
    • Poids net (Kg)6
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Description de l'Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Code CSI MasterFormat 201412 58 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Dining Tables and Chairs
    • Numéro OmniClass23-21 23 39 13
    • Titre OmniClassResidential Kitchen and Dining Room Chairs