Publier vos produits
Ekko Chair
Ekko Chair
Ekko Chair
Ekko Chair
Ekko Chair
Ekko Chair
Ekko Chair

    Ekko Chair

    Traduit par Google,

    La chaise Ekko est une solution d'assise empilable qui allie harmonieusement minimalisme doux et savoir-faire durable, répondant à la norme européenne la plus élevée (L2) pour une utilisation extrême.

    Conçu à l'origine pour un projet d'église par Henning Larsen Studio, il équilibre praticité, confort et style tout en maintenant l'harmonie spatiale, même dans les aménagements à grande échelle.

    Fièrement fabriqué au Danemark, incarnant l'héritage du design danois avec une attention intemporelle portée à la durabilité, à la durabilité et à la matérialité.

    Spécification
    • Wood variations: Oiled Oak, Fumed Oak. 

      Reference number: EKCX-OOL-07, EKCX-OFU-07

      Polyester webbing.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ekko-chair
    • Famille de produitschairs
    • Groupe de produitsEKKO chair
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-05-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)790
    • Largeur (mm)406
    • Profondeur (mm)406
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondairePolyester
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enDanemark
    • Poids net (Kg)6
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Description de l'Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Numéro OmniClass23-21 23 39 13
    • Titre OmniClassResidential Kitchen and Dining Room Chairs