Publier vos produits
Jari Chair
Jari Chair
Jari Chair
Jari Chair
Jari Chair
Jari Chair
Jari Chair
Jari Chair
Jari Chair
Jari Chair

    Jari Chair

    1.8 sur 5 étoiles1.8(22 Avis)
    Traduit par Google,

    Créée à l'origine par OEO Studio pour le restaurant INUA de Tokyo, cette chaise est devenue un incontournable des espaces de restauration privilégiant sérénité et confort. Son dossier sans coutures offre une assise enveloppante, tandis que ses pieds fins et tournés lui confèrent légèreté et élégance.

    Fabriqué avec fierté en chêne européen massif dans l'atelier danois de Brdr. Krüger, selon des techniques de finition artisanales traditionnelles, chaque élément est assemblé avec un soin méticuleux, poncé à la main pour une finition douce et agréable au toucher, et traité à l'huile naturelle pour protéger le bois tout en préservant son authenticité.

    Disponible dans une sélection de finitions et d'options de revêtement, la chaise de salle à manger Jari est conçue pour être à la fois intemporelle et durable.

    Spécification
    • Wood variations: Oiled Oak, Fumed Oak. 

      Seat avaliable in different leather or fabric upholstery options. 

      Reference number: JACA-OOL, JACA-OFU

    Spécifications techniques
    • Réference unique.jari-chair
    • Famille de produitschairs
    • Groupe de produitsJari chair
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-09-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)78
    • Largeur (mm)65
    • Profondeur (mm)55
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireTapisserie
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enDanemark
    • Poids net (Kg)10
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Description de l'Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Numéro OmniClass23-21 23 13 11
    • Titre OmniClassResidential Chairs