Publier vos produits
Pauline Comfort Bar Stool 75cm
Pauline Comfort Bar Stool 75cm
Pauline Comfort Bar Stool 75cm
Pauline Comfort Bar Stool 75cm
Pauline Comfort Bar Stool 75cm
Pauline Comfort Bar Stool 75cm
Pauline Comfort Bar Stool 75cm
Pauline Comfort Bar Stool 75cm

    Pauline Comfort Bar Stool 75cm

    4.2 sur 5 étoiles4.2(6 Avis)
    Traduit par Google,

    Le tabouret de bar Pauline est une pièce raffinée et polyvalente qui incarne l'esprit du design moderne danois du milieu du siècle, alliant savoir-faire, fonctionnalité et esthétique intemporelle.

    Conçu par OEO Studio, il présente une structure simple et élégante, avec une assise rembourrée, des pieds en bois ou en métal, disponible avec ou sans dossier et en trois hauteurs d'assise. Sa silhouette élancée et son allure sobre en font un choix idéal pour les espaces domestiques et hôteliers, des cuisines aux restaurants haut de gamme en passant par les halls d'hôtel. Il est possible de personnaliser le tabouret avec différentes options de revêtement.

    Fièrement fabriquée au Danemark, Pauline porte le nom de l'épouse d'Ernst Krüger, la deuxième génération de Brdr. Krüger, honorant un héritage de design réfléchi et de savoir-faire exceptionnel.

    Spécification
    • Wood variations: Oiled Oak, Fumed Oak.

      Reference number: PA76-OOL, PA76-OFU

      Seat and backrest available in various leather upholstery options. 

    Spécifications techniques
    • Réference unique.pauline-comfort-bar-stool-75
    • Famille de produitsstools
    • Groupe de produitsPauline stool
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-05-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1050
    • Largeur (mm)450
    • Profondeur (mm)480
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireTapisserie
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enDanemark
    • Poids net (Kg)8.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_85
    • Description de l'Uniclass 2015Stools
    • Numéro OmniClass23-21 23 39 13
    • Titre OmniClassResidential Kitchen and Dining Room Chairs
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
    Produits similaires

    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (13)
    1.7 sur 5 étoiles 1.7 (19)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (56)
    2.8 sur 5 étoiles 2.8 (5)