Luminaire à diode facile à installer et adapté à la plupart des environnements. Fabriqué en plastique polycarbonate auto-extinguible et cadre blanc. Le luminaire est disponible avec une batterie et un système d'auto-test ainsi que pour une version à alimentation centralisée. Feuille de symbole incluse. Le luminaire est équipé d'un chargeur à microprocesseur, qui réduit la consommation d'énergie et réduit le temps de recharge. La protection électronique contre la décharge par le bas optimise la durée de vie de la batterie. Les diodes ont un flux lumineux de 75% après 50 000 heures.
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Suède |