Publier vos produits
PURITY C1000 AC | Water Filter
PURITY C1000 AC | Water Filter
PURITY C1000 AC | Water Filter
PURITY C1000 AC | Water Filter
    BRITA

    PURITY C1000 AC | Water Filter

    Traduit par Google,

    Le filtre BRITA PURITY C1000 AC est conçu pour optimiser la qualité de l'eau des machines à glaçons et distributeurs automatiques, où une eau pure et savoureuse est essentielle pour obtenir des glaçons limpides et des boissons de qualité constante. Il filtre efficacement l'eau dure ou contaminée pour garantir un fonctionnement fiable et des résultats impeccables.

    Principales caractéristiques et avantages

    • Conçu pour les machines à glaçons et les distributeurs
      → Assure une eau propre et de haute qualité pour une glace cristalline et des boissons au meilleur goût – idéal pour les restaurants, les bars, les cafés et les stations libre-service.
    • filtration sur charbon actif en deux étapes
      → Réduit le chlore, les mauvais goûts et les odeurs – pour des glaçons et des boissons au goût plus frais.
    • Protège les équipements et réduit les temps d'arrêt.
      → Contribue à prévenir les blocages et les pannes techniques – pour un fonctionnement quotidien plus fluide et des coûts de maintenance réduits.
    • Système de changement rapide avec poignée de verrouillage
      → Permet un remplacement rapide et hygiénique du filtre – minimise les temps d'arrêt et simplifie les routines d'entretien.
    • Valve de chasse d'eau intégrée
      → Permet une installation simple et compacte – économise de l'espace et rationalise les flux de travail de maintenance.
    • Filtration des particules jusqu'à 0,5 μm
      → Améliore la clarté de l'eau – protège les composants de la machine et améliore l'apparence de la glace.
    • Conforme à la norme NSF 42
      → Conforme aux normes de sécurité et de qualité reconnues – garantissant la fiabilité de la filtration.

    Description du produit

    Le système de filtration d'eau haute performance BRITA PURITY C1000 AC est spécialement conçu pour les machines à glaçons et les distributeurs. Sa technologie à charbon actif en deux étapes réduit les substances altérant le goût et les odeurs, améliore la qualité de l'eau et favorise la production de glaçons clairs et appétissants. En éliminant les particules jusqu'à 0,5 µm et en contribuant à protéger l'équipement contre les problèmes de fonctionnement, ce système garantit une performance fiable et réduit les temps d'arrêt. Un mécanisme de changement rapide et facile d'utilisation, doté d'une poignée de verrouillage sécurisée, permet un remplacement rapide et hygiénique du filtre, tandis que la vanne de rinçage intégrée assure une installation compacte et simple.

    À propos de BRITA

    Depuis plus de 60 ans, BRITA est synonyme d'expertise reconnue dans le domaine de l'eau. Partenaire fiable et collaboratif, nous accompagnons nos clients pour optimiser leurs performances, protéger leurs équipements et rendre leurs opérations quotidiennes plus sûres et plus efficaces.

    Spécification
    • Primary Application:

      • Ice Machines & Dispensers

      Operating position:

      • horizontal
      • vertical

      Available Size(s):

      • C1000

      Capacity C1000:

      • approx. 10,000 l

      Please note: The capacity is always depending on the water hardness.
      The figure above assumes a carbonate hardness of 10 °dH.
      For more information check out the data sheet.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.purity-c-ac
    • Famille de produitsProfessional Filter
    • Groupe de produitsPURITY C
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)238
    • Largeur (mm)109
    • Profondeur (mm)93
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)0.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Océanie Afrique