Publier vos produits
PURITY C1100 Clean Extra | Water Filter
PURITY C1100 Clean Extra | Water Filter
PURITY C1100 Clean Extra | Water Filter
    BRITA

    PURITY C1100 Clean Extra | Water Filter

    Traduit par Google,

    Le système de filtration BRITA PURITY C1100 Clean Extra est une solution haut de gamme pour les lave-vaisselle sous comptoir des bars, restaurants et établissements de restauration où une présentation impeccable et une propreté irréprochable sont essentielles. Il garantit des verres d'une clarté exceptionnelle, des couverts étincelants et une vaisselle parfaitement propre dès la sortie du lave-vaisselle, éliminant ainsi tout besoin de polissage manuel.

    Principales caractéristiques et avantages

    • Performances de pointe pour les environnements exigeants
      → Idéal pour les bars, restaurants et traiteurs exigeants – garantit des résultats impeccables
    • Des résultats brillants, sans polissage
      → Produit des verres, des couverts et des assiettes étincelants, sans traces ni taches – gain de temps, réduction de la main-d'œuvre et amélioration de la présentation pour les invités.
    • Protège les équipements contre l'accumulation de tartre
      → Minimise la formation de calcaire – assure un fonctionnement fiable, réduit les pannes et prolonge la durée de vie du lave-vaisselle.
    • Convient pour des températures d'entrée jusqu'à 60 °C
      → Assure des performances stables dans des conditions exigeantes et à haute température
    • Économique et nécessitant un minimum d'entretien
      → Améliore l'efficacité opérationnelle – besoins de service réduits, performances de nettoyage constantes et moins d'interruptions.
    • Plateforme PURITY C durable
      → Conçu avec une technologie de filtration robuste et durable – une fiabilité éprouvée pour un usage professionnel quotidien.
    • Système de cartouches à changement rapide
      → Permet un remplacement rapide et hygiénique – simplifie l'installation et la maintenance, assure la fluidité des flux de travail.

    Description du produit

    Le système BRITA PURITY C1100 Clean Extra est conçu pour les lave-vaisselle sous comptoir utilisés dans les environnements exigeants de l'hôtellerie-restauration. Il garantit une propreté impeccable, sans traces, répondant aux normes de présentation les plus élevées, ce qui le rend idéal pour les bars, restaurants et traiteurs. En réduisant la formation de tartre et en optimisant la qualité de l'eau, ce système protège les lave-vaisselle, améliore leur fiabilité et prolonge leur durée de vie. Il est conçu pour des températures d'arrivée d'eau jusqu'à 60 °C. La plateforme PURITY C, reconnue pour sa fiabilité, assure des performances durables, tandis que la cartouche à changement rapide permet un entretien facile et hygiénique avec un temps d'arrêt minimal.

    À propos de BRITA

    Depuis plus de 60 ans, BRITA est synonyme d'expertise reconnue dans le domaine de l'eau. Partenaire fiable et collaboratif, nous accompagnons nos clients pour optimiser leurs performances, protéger leurs équipements et rendre leurs opérations quotidiennes plus sûres et plus efficaces.

    Spécification
    • Primary Application:

      • Dishwashers (undercounter types)

      Operating position:

      • vertical

      Available Size(s):

      • C1100

      Capacity C1100:

      • approx. 3,200 l

      Please note: The capacity is always depending on the water hardness.
      The figure above assumes a carbonate hardness of 10 °dH.
      For more information check out the data sheet.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.purity-c-clean-extra
    • Famille de produitsProfessional Filter
    • Groupe de produitsPURITY C
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)557
    • Largeur (mm)184
    • Profondeur (mm)184
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)7.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Afrique