Publier vos produits
PURITY C500 Finest | Water Filter
PURITY C500 Finest | Water Filter
PURITY C500 Finest | Water Filter
PURITY C500 Finest | Water Filter
PURITY C500 Finest | Water Filter
PURITY C500 Finest | Water Filter
PURITY C500 Finest | Water Filter
    BRITA

    PURITY C500 Finest | Water Filter

    Traduit par Google,

    Le système de filtration BRITA PURITY C Finest optimise l'eau dure ou riche en minéraux pour répondre aux besoins spécifiques des machines à café, des machines à thé et des distributeurs automatiques. Il garantit une qualité d'eau constante, essentielle pour obtenir des boissons savoureuses, une extraction stable et une protection durable des appareils.

    Principales caractéristiques et avantages

    • filtration en quatre étapes
      → Garantit une qualité d'eau constamment élevée – des profils gustatifs stables, une extraction fiable et une tasse parfaite à chaque fois.
    • Conçu pour les machines à café, à thé et les distributeurs automatiques
      → Conçu sur mesure pour répondre aux besoins de la préparation professionnelle des boissons – idéal pour les cafés, les restaurants, les bureaux et les distributeurs automatiques.
    • Protection contre les dépôts de calcaire et de sulfate de calcium
      → Réduit l'usure – moins de pannes, durée de vie des machines prolongée, coûts d'entretien réduits.
    • Réduit les substances altérant le goût et l'arôme
      → Élimine les faux goûts et les odeurs indésirables – permettant un goût plus pur, des arômes plus riches et une qualité de boisson plus constante.
    • Large gamme de connexions compatibles
      → Facile à intégrer dans différents types de machines – flexibilité maximale pour les opérateurs.
    • Système de changement rapide avec poignée de verrouillage et vanne de chasse d'eau intégrée
      → Remplacement rapide et hygiénique des filtres – processus plus sûrs, temps d'arrêt réduit, production de boissons constante.

    Description du produit

    Le système de filtration professionnel BRITA PURITY C Finest est spécialement conçu pour les machines à café, les infuseurs à thé et les distributeurs automatiques. Sa filtration en quatre étapes protège efficacement les équipements contre le calcaire et les dépôts de sulfate de calcium, tout en réduisant les substances altérant le goût et l'arôme. Il garantit ainsi une extraction optimale et une qualité de boisson toujours irréprochable. Grâce à sa large gamme d'options de connexion, le système s'adapte à différents types de machines. Un mécanisme de changement rapide avec poignée de verrouillage et vanne de rinçage intégrée permet un remplacement hygiénique et efficace du filtre, contribuant ainsi à maintenir la fiabilité des machines et la stabilité de la qualité des produits.

    À propos de BRITA

    Depuis plus de 60 ans, BRITA est synonyme d'expertise reconnue dans le domaine de l'eau. Partenaire fiable et collaboratif, nous accompagnons nos clients pour optimiser leurs performances, protéger leurs équipements et rendre leurs opérations quotidiennes plus sûres et plus efficaces.

    Spécification
    • Primary Application:

      • Coffee Machines & Tea
      • Vending Machines

      Operating Position:

      • vertical

      Available Size(s):

      • C150
      • C300
      • C500
      • C1100

      Capacity C500:

      • approx. 3,400 l

      Please note: The capacity is always depending on the water hardness.
      The figure above assumes a carbonate hardness of 10 °dH.
      For more information check out the data sheet.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.purity-c-finest
    • Famille de produitsProfessional Filter
    • Groupe de produitsPURITY C
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)557
    • Largeur (mm)144
    • Profondeur (mm)144
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)4.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Océanie Afrique