Publier vos produits
PURITY C50 Fresh | Water Filter
PURITY C50 Fresh | Water Filter
PURITY C50 Fresh | Water Filter
PURITY C50 Fresh | Water Filter
PURITY C50 Fresh | Water Filter
PURITY C50 Fresh | Water Filter
    BRITA

    PURITY C50 Fresh | Water Filter

    Traduit par Google,

    Le système BRITA PURITY Fresh C50 est conçu pour optimiser l'eau des machines à café et des distributeurs automatiques, notamment dans les environnements où une eau dure ou chargée en particules peut altérer le goût des boissons et les performances des machines. Son système de filtration au charbon actif en trois étapes garantit une eau plus pure et plus fraîche pour un café et un thé toujours excellents.

    Principales caractéristiques et avantages

    • Conçu pour les machines à café et les distributeurs automatiques
      → Assure une qualité d'eau stable pour une préparation fiable des boissons – idéal pour les cafés, les bureaux, les boulangeries et les environnements en libre-service.
    • filtration sur charbon actif en trois étapes
      → Réduit le chlore, les faux goûts et les odeurs – favorise un goût et un arôme purs et équilibrés dans toutes les boissons chaudes.
    • Protège la machine et la boisson des particules indésirables
      → Filtre efficacement les particules – assure un fonctionnement plus fluide de la machine et améliore la constance du produit.
    • Système de changement rapide convivial avec poignée de verrouillage
      → Permet un remplacement rapide et hygiénique du filtre – minimise les temps d'arrêt et simplifie les flux de travail quotidiens.
    • Valve de chasse d'eau intégrée
      → Permet une installation simple et compacte – économise de l'espace et simplifie la maintenance.
    • Convient aux eaux dures et riches en particules
      → Assure une qualité de boisson stable même dans des conditions d'eau difficiles – réduit le stress sur l'équipement et garantit des résultats constants.

    Description du produit

    Le système de filtration d'eau haute performance BRITA PURITY Fresh C50 est conçu pour les machines à café et les distributeurs automatiques exigeant des boissons toujours fraîches. Sa technologie éprouvée à trois étapes de filtration au charbon actif réduit les substances altérant le goût et filtre efficacement les particules, garantissant un fonctionnement optimal et une qualité de boisson constante. Adapté aux eaux dures comme aux eaux chargées de particules, ce système assure une extraction homogène et une saveur stable. Un mécanisme de changement rapide avec poignée de verrouillage innovante permet un remplacement rapide et hygiénique du filtre, tandis que la vanne de rinçage intégrée facilite une installation compacte et efficace en milieu professionnel.

    À propos de BRITA

    Depuis plus de 60 ans, BRITA est synonyme d'expertise reconnue dans le domaine de l'eau. Partenaire fiable et collaboratif, nous accompagnons nos clients pour optimiser leurs performances, protéger leurs équipements et rendre leurs opérations quotidiennes plus sûres et plus efficaces.

    Spécification
    • Primary Application:

      • Coffee Machines & Tea
      • Vending Machines

      Operating position:

      • horizontal
      • vertical

      Available Size(s):

      • C50

      Capacity C50:

      • approx. 15,000 l

      Please note: The capacity is always depending on the water hardness.
      The figure above assumes a carbonate hardness of 10 °dH.
      For more information check out the data sheet.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.purity-c-fresh
    • Famille de produitsProfessional Filter
    • Groupe de produitsPURITY C
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)268
    • Largeur (mm)119
    • Profondeur (mm)108
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)0.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Océanie Afrique