Publier vos produits
PURITY C1100 XtraSafe | Water Filter
PURITY C1100 XtraSafe | Water Filter
PURITY C1100 XtraSafe | Water Filter
PURITY C1100 XtraSafe | Water Filter
PURITY C1100 XtraSafe | Water Filter
PURITY C1100 XtraSafe | Water Filter
PURITY C1100 XtraSafe | Water Filter
PURITY C1100 XtraSafe | Water Filter
PURITY C1100 XtraSafe | Water Filter
PURITY C1100 XtraSafe | Water Filter
    BRITA

    PURITY C1100 XtraSafe | Water Filter

    Traduit par Google,

    Le purificateur d'eau BRITA PURITY C1100 XtraSafe a été conçu pour optimiser le traitement des eaux particulièrement difficiles, notamment celles présentant des taux élevés de chlorures et de sulfates. Une eau à forte teneur en chlorures et en sulfates peut provoquer la corrosion des machines à café, des fours et des cuiseurs vapeur combinés. Ceci peut entraîner des dommages permanents aux composants et, par conséquent, une panne de la machine. Il en résulte un remplacement prématuré des pièces et des coûts de maintenance élevés.
    Pour atténuer ces risques, BRITA a développé la cartouche PURITY C1100 XtraSafe. Cette cartouche offre une protection efficace contre la corrosion grâce à un processus de filtration en 5 étapes, incluant deux échangeurs d'ions. Les chlorures, les sulfates et les minéraux responsables de la formation de calcaire et de gypse sont éliminés efficacement grâce au réglage personnalisé du filtre, adapté à chaque utilisation. L'eau ainsi obtenue présente une teneur en minéraux équilibrée. Pour un café savoureux, des légumes et des viandes parfaitement cuits à la vapeur, des pâtisseries irrésistiblement croustillantes et des machines parfaitement protégées contre la rouille, le gypse et les dépôts de calcaire .

    Principales caractéristiques et avantages

    • Pour le café, le thé, la distribution automatique, les fours à pâtisserie et les cuiseurs vapeur mixtes
      → Une solution universelle pour de multiples applications – idéale pour les environnements professionnels de restauration et de boissons.
    • double protection par échange d'ions
      → Traite efficacement les conditions difficiles de l'eau brute – assure des profils de goût stables, une expression claire des saveurs et des performances constantes de la machine.
    • Protège l'équipement et prolonge sa durée de vie.
      → Réduit la corrosion, l'entartrage et les contraintes minérales – moins de pannes, des coûts de maintenance réduits et une durée de vie plus longue.
    • Assure une composition d'eau idéale
      → Fournit l'équilibre minéral idéal pour des boissons excellentes, une génération de vapeur optimale et des aliments parfaitement cuits au four ou à la vapeur.
    • Système de cartouches PURITY C intuitif
      → Installation rapide, manipulation facile et remplacement hygiénique – pour des routines d’entretien simples et efficaces.
    • Technologie IntelliBypass
      → Équilibre intelligemment la réduction du chlorure et du sulfate tout en conservant les minéraux essentiels – goût constant et qualité d'eau de process fiable.

    Description du produit

    Le système de filtration haute performance BRITA PURITY C1100 XtraSafe est conçu pour les applications café, thé, distributeurs automatiques, pâtisserie et vapeur, notamment dans les régions où la composition de l'eau est complexe. Sa technologie de double échange d'ions optimise l'eau, même en présence de fortes concentrations de gypse, de chlorures ou de sulfates, garantissant un goût excellent, une qualité de produit stable et un fonctionnement fiable. En minimisant la corrosion et la formation de tartre, le système prolonge considérablement la durée de vie de la machine et réduit les besoins de maintenance. La conception intuitive de la cartouche PURITY C rend l'installation et le remplacement rapides et faciles, tandis que la technologie avancée IntelliBypass assure un équilibre parfait entre la rétention des minéraux et la réduction des ions indésirables pour une extraction optimale, une vapeur de qualité et des résultats culinaires exceptionnels.

    À propos de BRITA

    Depuis plus de 60 ans, BRITA est synonyme d'expertise reconnue dans le domaine de l'eau. Partenaire fiable et collaboratif, nous accompagnons nos clients pour optimiser leurs performances, protéger leurs équipements et rendre leurs opérations quotidiennes plus sûres et plus efficaces.

    Spécification
    • Primary Application:

      • Coffee Machines & Tea
      • Vending Machines
      • Baking Ovens & Combi Steamers

      Operating position:

      • vertical

      Available Size(s):

      • C1100

      Capacity C1100:

      • Capacity varies

      Customised capacity calculation available only via the BRITA Professional Filter Service app.
      For more information check out the data sheet.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.purity-c-xtrasafe
    • Famille de produitsProfessional Filter
    • Groupe de produitsPURITY C
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)557
    • Largeur (mm)184
    • Profondeur (mm)184
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)7.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique