Publier vos produits
PURITY 1200 Clean | Water Filter
PURITY 1200 Clean | Water Filter
PURITY 1200 Clean | Water Filter
PURITY 1200 Clean | Water Filter
PURITY 1200 Clean | Water Filter
    BRITA

    PURITY 1200 Clean | Water Filter

    Traduit par Google,

    Le lave-vaisselle BRITA PURITY Clean est conçu pour les lave-vaisselle sous comptoir et à hotte des cafés, bars, petits restaurants et espaces communautaires où un lavage impeccable et fiable est essentiel, sans pour autant atteindre les performances exceptionnelles de l'hôtellerie haut de gamme. Il garantit des verres, de la vaisselle blanche et des couverts parfaitement propres, sans traces ni marques, et élimine totalement le besoin de polissage manuel.

    Principales caractéristiques et avantages

    • Conçu pour les lave-vaisselle sous comptoir et à hotte
      → Idéal pour les cafés, les bars et les petits restaurants – offre des résultats de nettoyage fiables pour les opérations quotidiennes.
    • Des résultats impeccables, sans traces
      → Assure la propreté des verres, de la vaisselle et des couverts sans marques – réduit l'effort de polissage manuel et fait gagner du temps au personnel.
    • Réduit l'accumulation de tartre
      → Protège les composants de la machine – moins de dysfonctionnements, un fonctionnement plus fluide et une durée de vie plus longue de l'équipement.
    • Performance rentable
      → Réduit les coûts d’entretien et de réparation – une solution efficace pour les petites entreprises ou les environnements communautaires à forte fréquentation.
    • Convient pour une eau d'entrée chaude jusqu'à 60 °C
      → Fonctionne de manière fiable dans les conditions typiques de lavage de vaisselle commerciale.
    • Élimine le polissage manuel
      → Accélère les routines d'entretien – garantit des résultats toujours présentables directement à la sortie du lave-vaisselle.

    Description du produit

    Le système de filtration d'eau haute performance BRITA PURITY Clean est conçu pour les lave-vaisselle sous comptoir et à hotte, utilisés quotidiennement dans les environnements professionnels. Il améliore la qualité de l'eau pour garantir une vaisselle impeccable, sans traces, et élimine le besoin de polissage manuel. En réduisant la formation de tartre, ce système contribue à prolonger la durée de vie de la machine et à améliorer sa fiabilité. Conçu pour une eau chaude jusqu'à 60 °C, il offre des performances stables et économiques, adaptées aussi bien aux petites entreprises qu'aux établissements à forte utilisation.

    À propos de BRITA

    Depuis plus de 60 ans, BRITA est synonyme d'expertise reconnue dans le domaine de l'eau. Partenaire fiable et collaboratif, nous accompagnons nos clients pour optimiser leurs performances, protéger leurs équipements et rendre leurs opérations quotidiennes plus sûres et plus efficaces.

    Spécification
    • Primary Application:

      • Dishwashers (undercounter and hood types)

      Operating position:

      • horizontal
      • vertical

      Available Size(s):

      • 1200

      Capacity 1200:

      • approx. 12,000 l

      Please note: The capacity is always depending on the water hardness.
      The figure above assumes a water hardness of 10 °dH.
      For more information check out the data sheet.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.purity-clean
    • Famille de produitsProfessional Filter
    • Groupe de produitsPURITY
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)550
    • Largeur (mm)288
    • Profondeur (mm)288
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)18
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Océanie Afrique