Publier vos produits
PURITY 1200 Clean Extra | Water Filter
PURITY 1200 Clean Extra | Water Filter
PURITY 1200 Clean Extra | Water Filter
PURITY 1200 Clean Extra | Water Filter
PURITY 1200 Clean Extra | Water Filter
    BRITA

    PURITY 1200 Clean Extra | Water Filter

    Traduit par Google,

    Le système BRITA PURITY Clean Extra est une solution de filtration haut de gamme pour les lave-vaisselle sous comptoir et à hotte, idéale pour les environnements de restauration exigeants. Il est conçu pour les établissements où une hygiène irréprochable, une présentation impeccable et des résultats de lavage toujours brillants sont essentiels. Ce système garantit des verres étincelants, une vaisselle d'un blanc éclatant et des couverts brillants, sans aucune trace ni tache, éliminant ainsi tout besoin de polissage manuel.

    Principales caractéristiques et avantages

    • Performances optimales pour les environnements exigeants
      → Conçu sur mesure pour les bars, restaurants et traiteurs exigeant les plus hauts standards d'hygiène et de présentation – garantit des résultats impeccables
    • Des résultats éclatants et sans traces
      → Produit des verres d'une clarté exceptionnelle, de la vaisselle d'un blanc éclatant et des couverts impeccables.
    • Protège les machines contre l'accumulation de tartre
      → Minimise l'accumulation de calcaire – assure un fonctionnement stable et fiable et prolonge la durée de vie du lave-vaisselle.
    • Convient pour une eau d'entrée chaude jusqu'à 60 °C
      → Performances fiables et constantes dans des conditions de lavage de vaisselle professionnelles.
    • Économique et nécessitant un minimum d'entretien
      → Réduit les besoins en matière de service et les interruptions opérationnelles – idéal pour les cuisines commerciales très fréquentées et à forte utilisation.
    • Élimine totalement le besoin de polissage manuel
      → Gain de temps, amélioration de l'efficacité du flux de travail et garantie d'une présentation toujours de qualité supérieure.

    Description du produit

    Le lave-vaisselle BRITA PURITY Clean Extra est conçu pour les lave-vaisselle sous comptoir et à hotte, utilisés dans des environnements professionnels exigeants où des résultats impeccables sont indispensables. En améliorant la qualité de l'eau et en réduisant considérablement la formation de tartre, il garantit une vaisselle étincelante et sans traces, éliminant ainsi le besoin de polissage manuel. Conçu pour une eau chaude jusqu'à 60 °C, ce système offre une performance fiable même en cas d'utilisation quotidienne intensive. Son design économique et nécessitant peu d'entretien en fait la solution idéale pour les bars, restaurants et traiteurs à forte fréquentation. La plateforme PURITY éprouvée assure une fiabilité durable.

    À propos de BRITA

    Depuis plus de 60 ans, BRITA est synonyme d'expertise reconnue dans le domaine de l'eau. Partenaire fiable et collaboratif, nous accompagnons nos clients pour optimiser leurs performances, protéger leurs équipements et rendre leurs opérations quotidiennes plus sûres et plus efficaces.

    Spécification
    • Primary Application:

      • Dishwashers (undercounter and hood types)

      Operating position:

      • horizontal
      • vertical

      Available Size(s):

      • 1200

      Capacity 1200:

      • approx. 5,000 l

      Please note: The capacity is always depending on the water hardness.
      The figure above assumes a carbonate hardness of 10 °dH.
      For more information check out the data sheet.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.purity-clean-extra
    • Famille de produitsProfessional Filter
    • Groupe de produitsPURITY
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)550
    • Largeur (mm)288
    • Profondeur (mm)288
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)18
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Océanie Afrique