Publier vos produits
PURITY 600 Quell ST | Water Filter
PURITY 600 Quell ST | Water Filter
PURITY 600 Quell ST | Water Filter
PURITY 600 Quell ST | Water Filter
PURITY 600 Quell ST | Water Filter
PURITY 600 Quell ST | Water Filter
PURITY 600 Quell ST | Water Filter
    BRITA

    PURITY 600 Quell ST | Water Filter

    Traduit par Google,

    Le système de filtration d'eau BRITA PURITY Quell ST est un système polyvalent spécialement conçu pour les machines à café, à thé et les distributeurs automatiques, où la constance du goût et la fiabilité des performances sont essentielles. Il optimise l'eau dure ou mélangée grâce à une décarbonatation efficace, garantissant ainsi que les boissons révèlent tout leur potentiel aromatique.

    Principales caractéristiques et avantages

    • Conçu pour les machines à café, à thé et les distributeurs automatiques
      → Une solution flexible pour les cafés, les exploitants de distributeurs automatiques, la restauration et l'hôtellerie – idéale partout où une qualité d'eau stable est essentielle.
    • Technologie de décarbonation BRITA éprouvée
      → Réduit la dureté carbonatée de manière fiable – protège les chaudières, les vannes et les systèmes de chauffage tout en assurant des résultats plus constants pour les boissons.
    • Améliore le goût
      → Réduit les substances qui altèrent la saveur – favorise des arômes plus riches, des profils gustatifs plus purs et une meilleure extraction.
    • Aide les boissons à atteindre leur plein potentiel aromatique
      → Assure une eau équilibrée et de haute qualité pour un développement optimal du café et des autres boissons.
    • Protège les équipements contre l'accumulation de calcaire
      → Réduit l'usure – moins de dysfonctionnements, durée de vie des équipements plus longue et cycles de maintenance plus prévisibles.
    • Contribue à réduire les coûts d'entretien et de réparation
      → Favorise l’efficacité opérationnelle – idéal pour les environnements à forte utilisation avec des fenêtres de service étroites.
    • Adapté à la restauration, à la distribution automatique et à l'hôtellerie-restauration
      → Performances fiables et robustes – conçues pour répondre aux exigences professionnelles quotidiennes.

    Description du produit

    Le système de filtration d'eau BRITA PURITY Quell ST est un système polyvalent et performant, idéal pour les machines à café, à thé et les distributeurs automatiques. Grâce à la technologie de décarbonatation BRITA éprouvée, il réduit efficacement la dureté carbonatée et les substances altérant le goût. Ainsi, le café et les autres boissons révèlent tout leur potentiel aromatique, tandis que les équipements sont protégés des dommages liés au calcaire. Sa fiabilité en fait un choix idéal pour les services de restauration, les distributeurs automatiques et les établissements hôteliers soucieux de la qualité de leurs produits et de leurs coûts de maintenance.

    À propos de BRITA

    Depuis plus de 60 ans, BRITA est synonyme d'expertise reconnue dans le domaine de l'eau. Partenaire fiable et collaboratif, nous accompagnons nos clients pour optimiser leurs performances, protéger leurs équipements et rendre leurs opérations quotidiennes plus sûres et plus efficaces.

    Spécification
    • Primary Application:

      • Coffee Machines & Tea
      • Vending Machines

      Operating position:

      • horizontal
      • vertical

      Available Size(s):

      • 450
      • 600
      • 1200

      Capacity 600:

      • approx. 7,200 l

      Please note: The capacity is always depending on the water hardness.
      The figure above assumes a carbonate hardness of 10 °dH.
      For more information check out the data sheet.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.purity-quell-st
    • Famille de produitsProfessional Filter
    • Groupe de produitsPURITY
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)520
    • Largeur (mm)249
    • Profondeur (mm)249
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)12
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique