Publier vos produits
Brizo 63003LF Talo Single Handle Pull-Down Kitchen Faucet
Brizo USA

Brizo 63003LF Talo Single Handle Pull-Down Kitchen Faucet

Traduit par Google,
  • Construction du corps et de la poignée du robinet en laiton massif.
  • Tête de robinet à douchette isolée.
  • Le bec pivote à 360 degrés pour permettre un accès dégagé à l'évier.
  • Le bec en col de cygne à grande arche permet en outre un accès dégagé à l'évier.
  • Couvert par la garantie à vie limitée de Brizo.


Spécification
  • Technical Details

    Part Number: 63003LF-PC
    Item Weight: 0.16 ounces
    Product Dimensions: 25.5 x 16.6 x 4.8 inches
    Item model number: 63003LF-PC
    Size: .375
    Color: Chrome
    Style: Modern
    Finish: Chrome
    Material: Brass
    Item Package Quantity: 1
    Water Consumption: 1.8 GPM
    Number Of Holes: 1
    Spout Height: 8.9375 inches
    Spout Reach: 8.4375 inches
    Number of Handles: 1

Spécifications techniques
  • Réference unique.Brizo-63003LF-Talo-Single-Handle-Pull-Down-Kitchen-Faucet
  • Famille de produitsFaucet
  • Groupe de produitsKitchen
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-02-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis