Publier vos produits
StylWall® II Fluted Wall System

StylWall® II Fluted Wall System

Traduit par Google,
Le système StylWall® II Cannelé présente une conception attrayante à larges nervures et un motif de stuc en relief qui produit des ombres intéressantes et une texture uniforme à l'extérieur de tout bâtiment. Et le système est disponible en plusieurs couleurs visuellement attrayantes. La largeur de panneau de 16 po, combinée à la large « jambe de retour », signifie que presque tous les matériaux conventionnels peuvent être facilement fixés à l'intérieur du système StylWall®. Les panneaux cannelés StylWall® II peuvent être facilement isolés avec une grande variété de systèmes d'isolation - natte, couverture ou panneau rigide. La conception spéciale du joint permet à chaque nouveau panneau de "s'enclencher" facilement en place contre le panneau précédemment installé, permettant au joint d'être caché profondément dans l'évidement de la conception à nervures de la boîte. Les attaches sont également cachées pour apparence ajoutée et sécurité améliorée Objet BIM hébergé par Autodesk® Seek, publié par Courtesy BIMobject®
Spécification
  • Color: Cool Solar White, Cool Ivory White, Cool Shell Gray, Cool Country Wheat, Cool Emerald Green, Cool Ocean Blue, Cool Harvest Integral Finish: Cool Solar White, Cool Ivory White, Cool Shell Gray, Cool Country Wheat, Cool Emerald Green, Cool Ocean Blue, Cool Harvest, Cool Igloo White, Cool Birch White, Cool Desert Beige, Cool Gray Stone, Cool Majestic Blue, Cool Brick Red
Spécifications techniques
  • Réference unique.StylWall-II-Fluted-Wall-System
  • Famille de produitsMetal Wall Cladding Panels
  • Groupe de produitsFluted Wall System
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-04-01
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (pouces)16
  • Profondeur (pouces)2
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
  • Classification IFCMur
  • Nom UNSPSCSteel profiles
  • Code UNSPSC30102304