Publier vos produits
Exterior Aluminum Siding - Lap Siding
Exterior Aluminum Siding - Lap Siding
Exterior Aluminum Siding - Lap Siding
Exterior Aluminum Siding - Lap Siding

    Exterior Aluminum Siding - Lap Siding

    Traduit par Google,
    Un style classique. Des performances modernes.

    Découvrez le charme intemporel du bardage à recouvrement traditionnel, réinventé avec la robustesse et le raffinement de l'aluminium architectural.

    Notre profilé de bardage à recouvrement est fabriqué avec précision en aluminium 6063-T5 d'une épaisseur de 1,5 mm, offrant une durabilité et une intégrité structurelle inégalées. Conçu pour résister aux intempéries, il est insensible aux chocs, aux déformations et à la décoloration, garantissant ainsi la beauté de votre façade pour de nombreuses années, sans aucun entretien.

    Alliez la chaleur de l'esthétique classique à la fiabilité des matériaux modernes pour une finition à la fois durable et élégante.

    Spécification
    • Profile

      • Lap Siding — Width: 6" | Length: 12' | SKU: 6L.145

      Accessories

      • Quick Screen Clips — Qty: 1750/box | SKU: CLIP.N1750
      • Quick Screen Clips — Qty: 100/bag | SKU: CLIP.N100
      • Butt-Joint Fastening Kit (6") — Qty: 20 kits/bag | SKU: TGBJKIT

      Touch Up Pens (reach out to confirm color with account manager) — Qty: — | SKU: TUP

    Spécifications techniques
    • Réference unique.exterior-aluminum-siding-lap-siding
    • Famille de produitsMetal Siding
    • Groupe de produitsAluminum Lap Siding, Horizontal Profile
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-04
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (pouces)144
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
    • Code CSI MasterFormat 201407 46 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Siding
    • Numéro OmniClass23-13 37 13
    • Titre OmniClassExterior Wall Cladding