Publier vos produits
Plant Vessel Stor Blom

Plant Vessel Stor Blom

Traduit par Google,

Le principe et le concept de construction de section ont permis de construire de très grands navires végétaux. Big Blom est un pot de fleurs d'une hauteur décente et d'un diamètre généreux. A Blom, avec sa surface de plantation basse et large, il est possible de regarder le contenu de près comme de loin. L'écart relativement important entre la base du vaisseau et le bord extérieur donne à Vid Blom un caractère flottant que j'aime. En termes de casting, les sections sont un défi ; pour les réunir, un de plus. La conception de base des cuves contribue à une manutention rationnelle des fourches.

Spécifications techniques
  • Réference unique.Stor_blom
  • Famille de produitsStor Blom
  • Groupe de produitsPlant Vessel
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Code Uniclass 2015Pr_45_63_63
  • Description de l'Uniclass 2015Plant containers

Disponibilité de la région

L'Europe