Publier vos produits
Plant Vessel Stor Relief

Plant Vessel Stor Relief

Traduit par Google,

Le principe et le concept de construction de section ont permis de construire de très grands navires végétaux. Big Blom est un pot de fleurs d'une hauteur décente et d'un diamètre généreux. A Blom, avec sa surface de plantation basse et large, il est possible de regarder le contenu de près comme de loin. L'écart relativement important entre la base du vaisseau et le bord extérieur donne à Vid Blom un caractère flottant que j'aime. En termes de casting, les sections sont un défi ; pour les réunir, un de plus. La conception de base des cuves contribue à une manutention rationnelle des fourches.

Spécifications techniques
  • Réference unique.big-relief
  • Famille de produitsRelief
  • Groupe de produitsPlant Vessel
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-04-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)780
  • Largeur (mm)780
  • Profondeur (mm)780
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)80
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Code Uniclass 2015Pr_45_63_63
  • Description de l'Uniclass 2015Plant containers

Disponibilité de la région

L'Europe