Publier vos produits
Sofa Byarum

Sofa Byarum

Traduit par Google,

Le modèle provient à l'origine des années 1860 et s'appelait le canapé de la gare. La raison de ce surnom était qu'il y en avait un à chacune des autres gares. Le canapé décoratif a permis aux voyageurs de s'asseoir et de se reposer un moment.

Spécifications techniques
  • Réference unique.byarum_2-seater
  • Famille de produitsByarum
  • Groupe de produitsSofa
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-04-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)760
  • Largeur (mm)1250
  • Profondeur (mm)600
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondairePin
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)23
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain

Disponibilité de la région

L'Europe