Publier vos produits
Bench Domino
Bench Domino

    Bench Domino

    Traduit par Google,

    Domino est une table de banc ludique - un meuble innovant qui crée des opportunités de créativité dans la véranda publique. Un banc avec une petite table. Meublez-en deux face à face et vous obtenez une composition traditionnelle et généreuse. Meublez à côté et vous obtenez un endroit allongé où tout le monde profite de la même vue. Regroupez plusieurs en ligne ou en angle, à distance ou proches, complètement alignés ou à moitié superposés. Un meuble contemporain qui permet des combinaisons ludiques - comme des tuiles dans un jeu de dominos.

    / Jesper Stahl

    Spécifications techniques
    • Réference unique.domino-bench
    • Famille de produitsDomino
    • Groupe de produitsBench
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)720
    • Largeur (mm)1800
    • Profondeur (mm)780
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondairePin
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)42
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Description de l'Uniclass 2015Chairs, seats and benches

    Disponibilité de la région

    L'Europe