Publier vos produits
Plant Vessel Gråsippa No 1

Plant Vessel Gråsippa No 1

Traduit par Google,
J'ai maintenant trouvé le matériau optimal : l'aluminium moulé au sable. Je les appelle Gråsippa, d'après leur forme de fleur douce. - Designer Signe Persson Melin.
Spécifications techniques
  • Réference unique.grasippa-1
  • Famille de produitsGråsippa
  • Groupe de produitsPlant Vessel
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-04-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)290
  • Largeur (mm)330
  • Profondeur (mm)330
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)6
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Code Uniclass 2015Pr_45_63_63
  • Description de l'Uniclass 2015Plant containers

Disponibilité de la région

L'Europe