Publier vos produits
Plant Vessel Hexagon No. 1

Plant Vessel Hexagon No. 1

Traduit par Google,
Le pot de fleurs Hexagon Nature, conçu par Signe Persson-Melin pour Byarums Bruk, est une représentation d'un design élégant et innovant. Sa forme excitante combinée à un motif de tirets distinctif donne au pot une apparence frappante et sophistiquée. Fabriqué en aluminium selon un véritable savoir-faire, ce pot de fleurs est à la fois durable et fonctionnel, équipé de trous de drainage au fond pour les plantes.
Spécifications techniques
  • Réference unique.hexagon-1
  • Famille de produitsHexagon
  • Groupe de produitsPlant Vessel
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-04-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)680
  • Largeur (mm)650
  • Profondeur (mm)650
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)40
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain

Disponibilité de la région

L'Europe