Publier vos produits
Plant Vessel Karl

Plant Vessel Karl

Traduit par Google,

Récipient végétal stable et intemporel avec la possibilité d'avoir des emblèmes / armoiries municipales incrustées dans la marchandise sur les quatre côtés. Lorsque le modèle d'emblème est créé, nous le stockons dans nos archives pour de futures commandes. Le même modèle d'emblème peut également être utilisé sur le Trash Byarum.

Spécifications techniques
  • Réference unique.karl
  • Famille de produitsKarl
  • Groupe de produitsPlant Vessel
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-04-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)560
  • Largeur (mm)760
  • Profondeur (mm)760
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)40
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Code Uniclass 2015Pr_45_63_63
  • Description de l'Uniclass 2015Plant containers

Disponibilité de la région

L'Europe