Publier vos produits
Plant Vessel Näver No 1

Plant Vessel Näver No 1

Traduit par Google,

L'impression du motif tressé s'est très bien posé dans l'aluminium et je l'associe aux paniers à feuilles du jardin, au panier à sac alimentaire et au panier à champignons. Aussi Grands "pâturages" de flèche d'osier pour le compost dans le jardin etc. Bref, un joli lien entre la fonction, l'expression et l'utilisation des vases.

Spécifications techniques
  • Réference unique.kvadrat_small
  • Famille de produitsNäver
  • Groupe de produitsPlant Vessel
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-04-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)690
  • Largeur (mm)390
  • Profondeur (mm)390
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)26
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Code Uniclass 2015Pr_45_63_63
  • Description de l'Uniclass 2015Plant containers

Disponibilité de la région

L'Europe