Publier vos produits
Multior triple Waste bin

Multior triple Waste bin

Traduit par Google,

Multior est une poubelle modulaire conçue pour répondre aux exigences légales plus strictes en matière de tri sélectif dans les parcs et les places. Elle dispose d'un intérieur spacieux pouvant accueillir des conteneurs standards (140 L) et d'un extérieur qui apporte du caractère aux espaces publics. Comme son nom l'indique, Multior permet plusieurs installations en ligne, offrant ainsi de l'espace pour différentes fractions telles que le papier, le plastique, les objets consignés et les déchets résiduels. Une seule Multior peut également être utilisée de manière autonome.

Les panneaux avant et arrière de la poubelle sont en stratifié compact pour une durabilité accrue, avec des rainures fraisées et un aspect chêne, ou une surface lisse permettant l'application d'une feuille décorative. Comme pour les autres poubelles Byarums Bruk, il est possible d'intégrer un emblème dans le moulage. Les bacs de récupération des déchets peuvent être placés d'un seul côté ou des deux.

Spécifications techniques
  • Réference unique.multior-triple-waste-bin
  • Famille de produitsMultior
  • Groupe de produitsWaste bin
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-04-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1350
  • Largeur (mm)1770
  • Profondeur (mm)680
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireBois
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)330
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Déchets & Recyclage

Disponibilité de la région

L'Europe