Publier vos produits
Vertical Plankwall Roofed Enclosure
Vertical Plankwall Roofed Enclosure
Vertical Plankwall Roofed Enclosure
Vertical Plankwall Roofed Enclosure
Vertical Plankwall Roofed Enclosure

    Vertical Plankwall Roofed Enclosure

    Traduit par Google,

    Enceinte à déchets et conteneurs à ordures Covrit® à toit en planches de PVC vertical

    Réalisez une mise en conformité environnementale totale et sublimez l'esthétique de votre site grâce à l'abri de toiture vertical en PVC Covrit® de CityScapes. Conçu avec une orientation verticale élégante qui s'harmonise avec les façades architecturales modernes et les bardages verticaux, ce système de toiture préfabriqué protège les zones de gestion des déchets des intempéries tout en assurant une dissimulation visuelle complète des conteneurs et compacteurs à déchets commerciaux.

    Composée de lames verticales en PVC cellulaire 100 % de 2,5 cm d'épaisseur, renforcées par des raidisseurs internes standard en aluminium extrudé de 1,25 cm , cette structure allie la chaleur naturelle du grain du bois à la durabilité d'un matériau non poreux. Elle n'absorbe pas l'humidité, ne pourrit pas, ne se déforme pas, ne se fendille pas et ne favorise pas la formation de moisissures, garantissant ainsi une résistance durable aux intempéries, même en cas d'exposition extrême et de lavages fréquents.

    Principales caractéristiques de performance et d'architecture

    • Orientation verticale architecturale : La conception des planches verticales crée des lignes continues qui s’intègrent harmonieusement aux revêtements verticaux modernes, aux panneaux muraux métalliques et à l’esthétique extérieure à clins.
    • Conformité aux meilleures pratiques de gestion des eaux pluviales et aux codes : Les toitures structurelles préfabriquées protègent les conteneurs à déchets et les compacteurs ouverts des précipitations, empêchant ainsi le ruissellement des eaux pluviales contaminées afin de se conformer aux meilleures pratiques de gestion municipales (BMP).
    • Remplissage à grain de bois sans entretien : Les textures à grain de bois en relief, sur une ou deux faces, offrent une esthétique authentique du bois sans nécessiter de peinture, de teinture ou de scellement.
    • Renforts structurels en aluminium extrudé : des raidisseurs internes intégrés en aluminium de 1/2 pouce maintiennent la rigidité des planches et l’alignement structurel sur les portées verticales.
    • Construction résistante à la pourriture et aux produits chimiques : le PVC cellulaire solide non poreux est totalement imperméable à l'humidité, aux taches, aux moisissures et aux produits chimiques de nettoyage agressifs utilisés lors de l'entretien des aires de conteneurs à déchets.
    • Hauteurs d'enceinte personnalisées jusqu'à 14 pieds : Extensibles jusqu'à 14 pieds de hauteur pour s'adapter aux grands conteneurs à benne amovible, aux compacteurs commerciaux ou aux exigences de hauteur d'équipement personnalisées.
    • Installation clé en main préfabriquée : la structure modulaire montée en surface simplifie l’assemblage sur site, offrant une alternative légère et clé en main aux structures en maçonnerie CMU nécessitant beaucoup de main-d’œuvre ou aux structures en acier soudées sur place.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.vertical-plankwall-roofed-dumpster-enclosure
    • Famille de produitsDumpster Enclosures
    • Groupe de produitsEnclosures
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-07-31
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Déchets & Recyclage
    • Code Uniclass 2015TE_70_20_20_03
    • Description de l'Uniclass 2015Acoustic enclosures
    • Code CSI MasterFormat 201408 92 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Louvered Equipment Enclosures
    • Numéro OmniClass23-13 00 00
    • Titre OmniClassStructural and Exterior Enclosure Products