Publier vos produits
Ara
Ara
    Cabanes

    Ara

    Traduit par Google,
    La collection Ara présente un équilibre parfait entre formes, principes ergonomiques et matériaux nobles. Il se compose d'un dossier et de bancs à la fois droits et courbes qui peuvent être équipés de lattes en bois ou en polyuréthane. Vous pouvez combiner les différents bancs pour créer diverses compositions. La collection Ara a une structure portante en tôle d'acier au carbone galvanisée et peinte.Ses assises et dossiers sont en bois ou en lattes de polyuréthane blanc ou noir.La finition en bois tropical peut varier en fonction du bois de base utilisé.Pour d'autres coloris, veuillez , consultez le service commercial.
    Spécification
    • The Ara collection features a perfect balance of shapes, ergonomic principles and noble materials. Materials: Support and frame made of steel angle of 40x4 mm and flat bar of 40x4 mm and sheet 6 mm thick. Seat made of 20 polyethylene bats of 500x80x30 mm. Backrest made of 20 polyethylene bats of 300x80x30 mm. Screws of steel. Finishes: Hot dip galvanization 450 ºC. Painted with degreaser, removing grease, oils and metallic residues to 60º. Phosphatized to 65º making a base for the resistant corrosion paint. Double rinse water Electrostatic POLYESTER paint no TGIC, kiln dried 220º. Wide range of colours according to the RAL colour chart, chart of metallic paintings (Oxyron). The polyethylene is available in different colors. Anchoring: Anchoring by M10 metallic plugs. Direct anchoring to the concrete by rods threaded M10
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ara
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsBench
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-06-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)865
    • Largeur (mm)535
    • Profondeur (mm)1980
    En rapport
    • Matériel principalAcier au carbone
    • Matériel secondaireBois
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier