Publier vos produits
Cablofil CF Series Open Cable Management
Cablofil

Cablofil CF Series Open Cable Management

3.1 sur 5 étoiles3.1(18 Avis)
Traduit par Google,


Concept de chemin de câbles Cablofil Wiremesh basé sur la performance, la sécurité et l'économie ; trois qualités qui font du système Cablofil Wiremesh Cable Tray la préférence des installateurs. Cablofil s'adapte aux configurations les plus complexes, et sa structure offre une résistance maximale pour un poids minimal. La facilité de réalisation des agencements, réalisés sur site, ainsi que la large gamme d'accessoires uniques et universels, offrent une totale liberté de routage alliée à une rapidité d'installation exceptionnelle.

Caractéristiques et avantages:
  • Safe-T-Edge spécial : protège les installateurs des extrémités pointues tout en empêchant les câbles de s'effilocher.
  • Treillis métallique lisse et rond : pour résister à l'accumulation de saleté et de poussière.
  • Sections droites de chemins de câbles : offertes en longueurs standard de 10 pi faciles à manipuler.
  • Grand maillage (5,1 cm de large sur 10,2 cm de long) : permet aux installateurs de câbles d'acheminer et de sortir les câbles à tout moment sans couper le plateau ; Le côté de bride de 1" à 6" de haut du plateau empêche les câbles de tomber.
  • Les dimensions sont nominales : autres tailles disponibles sur demande.
  • Disponible dans les finitions suivantes : électrozingué, galvanisé à chaud, acier inoxydable 316L, peint en noir et autres peints.

Caractéristiques
Informations sur la construction :
  • Matériel: Acier

Dimensions:
  • Profondeur (États-Unis) : 1"

Achetez la conformité à la loi américaine :
  • Pays d'origine : MULTIPLES
  • Buy American Act Status : Exception


Remarques : Bien que la plupart des pièces de cette série soient conformes aux exigences du pays d'origine de la BAA, certaines ne le sont pas. Pour une liste complète de toutes les pièces et de leur pays d'origine respectif, reportez-vous à la "Liste des pièces de la série-COO" sous "Documents de support" dans l'onglet "Ressources".
www.legrand.ca
Spécifications techniques
  • Réference unique.cablofil-cf-tray
  • Famille de produitsCable Trays and Horizontal Racks
  • Groupe de produitsCF Series Wire Cable Tray
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2013-04-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
  • Classification IFCDistribution électrique
  • Nom UNSPSCCable accessories
  • Code UNSPSC26121630
  • Code Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
  • Description de l'Uniclass 2015Cable trays
  • Code CSI MasterFormat 201427 05 36
  • Titre CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Communications Systems
  • Numéro OmniClass23-37 11 13
  • Titre OmniClassCommunication Cable Trays

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord Asie Afrique Amérique du Sud Océanie