Publier vos produits
Eye and face shower Haws 7000B
Caldomix

Eye and face shower Haws 7000B

Traduit par Google,
Modèle Omniflo. Piscine en plastique ABS, diamètre 28cm. Fonctionne avec le bouton main dans la main. Montage mural. Douches oculaires de cache anti-poussière qui s'ouvre. Débit de 24 l/min. Avec l'aimable autorisation de rakennustieto Finland. Ces objets téléchargeables ne sont disponibles qu'en finnois pour le moment.
Spécifications techniques
  • Réference unique.haws_7000b
  • Famille de produitsEmergency showers
  • Groupe de produitsEye, face and body jets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-11-23
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)914
  • Largeur (mm)422
  • Profondeur (mm)525
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Matériel secondaireMétal
  • Conçu enFinlande
  • Fabriqué enFinlande
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCShowers
  • Code UNSPSC30181503