Publier vos produits
Eye and face shower Haws 7001
Caldomix

Eye and face shower Haws 7001

Traduit par Google,
Modèle Omniflo. Commande manuelle et au pied, un support séparé. Piscine en plastique ABS, diamètre 28 cm, hauteur 99 cm. Débit de 24 l/min. Avec l'aimable autorisation de rakennustieto Finland. Ces objets téléchargeables ne sont disponibles qu'en finnois pour le moment.
Spécifications techniques
  • Réference unique.haws_7001
  • Famille de produitsEmergency showers
  • Groupe de produitsEye, face and body jets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-11-23
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)990
  • Largeur (mm)419
  • Profondeur (mm)280
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Matériel secondaireMétal
  • Conçu enFinlande
  • Fabriqué enFinlande
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCShowers
  • Code UNSPSC30181503