Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

Anti-freeze valve. Brass body

No d'article: 108
Fabricant: Caleffi
Famille de produits: HVAC
Groupe de produits: Components for central heating systems
Date de publication: 2019-02-20
Numéro d'édition: 2
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (1)

The antifreeze safety device prevents formation of ice in the circuit of a heat pump system avoiding possible damage to the machines and to the pipeworks.

keycode:108601_end

Description: 

Anti-freeze valve. Brass body.
Max. working pressure: 10 bar.
Working temperature range: 0-65°C.
Working temperature range: -30-60°C.
Opening temperature: 3°C.
Closing temperature: 4°C.


Materiau principal: Brass
Materiau secondaire:
Créé en: Italy
Fabriqué en: Italy

Catégorie de BIMobject: CVC - Autres
Classification IFC: Valve
Uniclass 1.4 Code: JT40
Uniclass 1.4 la description: Heat pump systems
Numéro OmniClass: 23-33 17 00
Titre OmniClass: Heat Pumps
CSI UniFormat II Code: D3020
CSI UniFormat II Title: Heat Generating Systems