Publier vos produits
Y-strainer with integral ball valve - NA Market
Y-strainer with integral ball valve - NA Market
    Caleffi

    Y-strainer with integral ball valve - NA Market

    Traduit par Google,
    Crépine en Y avec clapet à bille intégré. Avec orifices de test de pression et de température installés en usine. Corps en laiton. Cartouche filtrante en acier inoxydable. Pression de service max. : 400 psi (400 WOG) Plage de température de travail : 32° - 212°F (0° – 100°C) Pourcentage max. de glycol : 50 % Diamètre de maille de la crépine : 0,87 mm (20 mesh) Connexions : - Corps : ½", ¾", 1", 1¼" F NPT union x F NPT, ou union de sueur x sueur - Orifices de pression et de température : ¼" NPT - Raccordement de l'orifice de vidange : ¼" pour corps ½" et ¾" ½" pour 1 Corps " et 1¼" Visitez bim.caleffi.com pour rester informé.
    Spécification
    • The FlowCal™ Y-strainers include a combination Y-strainer with integral ball valve. Inspection, cleaning and replacing the strainer cartridge can be performed easily without removing the body from the pipeline. All configurations are available with optional factory-installed pressure and temperature test ports. Drain valves are also available as an accessory for installing in the blowdown port connection.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.120A
    • Famille de produitsHVAC
    • Groupe de produitsNorth America
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-12-14
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Autres
    • Classification IFCFiltre
    • Nom UNSPSCLiquid strainers
    • Code UNSPSC40142501
    • Code Uniclass 2015Ss_60
    • Description de l'Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
    • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Numéro OmniClass23-27 55 29 17
    • Titre OmniClassY Strainers
    • Code CSI UniFormat IID30
    • Titre CSI UniFormat IIHVAC