Publier vos produits
FlowCal™ - Automatic Flow Balancing Valve - NA Market

FlowCal™ - Automatic Flow Balancing Valve - NA Market

Traduit par Google,

La vanne d'équilibrage de débit automatique FlowCal™ maintient un débit fixe constant dans différentes plages de pression différentielle du système. Le fonctionnement est entièrement automatique et ne nécessite aucun réglage manuel. La série 121 utilise une cartouche de débit exclusive et interchangeable, fabriquée en polymère anticalcaire à faible bruit pour une utilisation dans les systèmes de refroidissement et de chauffage. Les vannes d'équilibrage de débit automatiques de la série FlowCal 121 sont disponibles avec une vanne à boisseau sphérique d'arrêt intégrée et des orifices de test de pression et de température installés en usine en option. Des vannes de vidange sont également disponibles en tant qu'accessoires à installer dans le raccord de l'orifice de purge.


Visitez bim.caleffi.com pour rester à jour.

Spécification
  • Automatic Flow Balancing Valve with integral ball valve.

    With factory-installed pressure and temperature test ports.

    Brass body.

    Patented anti-scale, low noise polymer FlowCal™ cartridge.

    Max working pressure: 400 psi (400 WOG)

    Working temp range: 32°- 212°F (0° – 100°C)

    Max percentage of glycol: 50%

    Differential pressure control ranges: 2 - 14, 2 - 32, 4 - 34, 5 - 35 psid

    Flow rate: 27 fixed flow rate settings ranging from 0.35 - 21 GPM

    Flow accuracy: ±10%

    U.S. Patent 7,246,635 B2.

Spécifications techniques
  • Réference unique.121A
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsNorth America
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-12-14
  • Numéro d'édition2
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondairePolymer
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Ss_60
  • Description de l'Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-27 31 13
  • Titre OmniClassBalancing Valves
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis