Publier vos produits
Flo-Set™ Fixed Orifice Balancing Valve - NA Market
Caleffi

Flo-Set™ Fixed Orifice Balancing Valve - NA Market

Traduit par Google,

Les vannes d'équilibrage manuelles en laiton à faible teneur en plomb Caleffi série 130 sont utilisées pour mesurer et ajuster le débit de fluide dans les circuits hydroniques ou de plomberie. Le débit est directement déterminé à partir de la différence de pression (par effet Venturi) mesurée entre les deux ports de test. La conception de la vanne est à « orifice fixe » avec les deux ports de pression situés en amont du bouchon de réglage et à l'écart de toute variation de pression due aux turbulences lorsque le débit passe par le bouchon de réglage. Cette caractéristique rend les mesures de pression et donc la détermination du débit plus simples et plus précises par rapport à « orifice variable " Vannes d'équilibrage de type ". Le débit est calculé par une formule simple ou par référence facile au graphique des caractéristiques de débit. La fonction d'arrêt de mémoire permet de fermer la vanne, puis de la rouvrir à la position réglée d'origine. Le guide de roulement de tige en téflon empêche le bruit et les vibrations. Les filetages de la tige de commande restent secs à tout moment et ne sont donc pas sujets au grippage dû au tartre après de longues périodes de fonctionnement. Le bouchon en acier inoxydable est très résistant à l'érosion causée par les impuretés du fluide.

Visitez bim.caleffi.com pour rester à jour.

Voir le guide d'instructions du contenu Revit pdf sur www.caleffi.com pour le Flo-Set de la série code130.

Spécification
  • Fixed orifice.

    DZR low-lead brass valve body.

    Multi-turn adjustment range.

    Number of adjustment turns: 6

    Memory stop feature.

    Stainless steel valve plug.

    Teflon® stem guide bearing.

    Max working pressure: 232 psi

    Working temp range: -4° - 250°F

    Compliance with the following standards:

    NSF/ANSI/CAN 372 - Drinking Water System Components - Lead Content

    Reduction of Lead in Drinking Water Act - California Health and

    Safety Code 116875

    S.3874 - Reduction of Lead in Drinking Water Act

    Vermont Act 193 - The Lead in Plumbing Supplies Law

    Maryland's Lead Free Law Hb.372

    Visit bim.caleffi.com to stay updated.

    See Revit Content Instruction Guide pdf at www.caleffi.com for code130 series Flo-Set.

Spécifications techniques
  • Réference unique.130A
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsNorth America
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-11-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres
  • Code ETIMEC010014
  • Nom ETIMConstant flow rate controller
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Ss_60
  • Description de l'Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-27 31 13
  • Titre OmniClassBalancing Valves
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC