Publier vos produits
Vanne d’arrêt et de préréglage
Vanne d’arrêt et de préréglage
    Caleffi

    Vanne d’arrêt et de préréglage

    Vanne d'arrêt et de préréglage Corps en laiton antidézincification. Avec prise de pression pour raccordement du tube capillaire. Avec coque d'isolation. Pmax d'exercice : 16 bar. Plage de température : -10–120°C. Pourcentage maxi de glycol : 50 %
    Spécification
    • Le régulateur de pression différentielle maintient la différence de pression entre deux points d’un circuit hydraulique sur une valeur prédéfinie. La vanne d’équilibrage (arrêt et préréglage) permet d’équilibrer le débit du fluide caloporteur sur le circuit où elle est montée. Ce circuit peut également être contrôlé par le régulateur de pression différentielle.Le réglage de la pression différentielle prévient le bruit et les turbulences dans les circuits à débit variable, mais surtout un bon équilibrage. Voici différents types d’applications où peuvent être utilisés ces dispositifs : - installations en zoning / colonnes montantes - installations avec chaudières à condensation - installations de chauffage urbain - installations à débit variable avec vannes deux voies thermostatiques ou modulantes.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.142
    • Famille de produitsHVAC
    • Groupe de produitsComponents for central heating systems
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-04-03
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Autres
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC011463
    • Nom ETIMRegulating valve
    • Nom UNSPSCValves
    • Code UNSPSC401416
    • Code Uniclass 2015Ss_60
    • Description de l'Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
    • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Numéro OmniClass23-27 31 00
    • Titre OmniClassValves
    • Code CSI UniFormat IID30
    • Titre CSI UniFormat IIHVAC