Publier vos produits
EL - Electrode Steam Humidifier

EL - Electrode Steam Humidifier

Traduit par Google,

Essayé, vrai et fiable depuis plus de 40 ans !

Les humidificateurs à vapeur à électrodes Condair série EL offrent une flexibilité d'application complète aux ingénieurs système, aux entrepreneurs et aux clients ayant besoin d'un humidificateur commercial/industriel. Ils peuvent être intégrés dans des systèmes centraux de chauffage/ventilation/climatisation (CVC) ou placés dans des emplacements spécifiés pour le contrôle d'une pièce individuelle. Des modèles sont disponibles pour desservir de petites ou grandes zones avec des débits de 5 à 200 lb/h.

Avantages de la technologie de la vapeur à électrodes

Les humidificateurs à vapeur à électrodes sont économiques et constituent un système d’humidification simple et fiable pour l’humidification en conduit ou directement dans la pièce. L'EL a un coût d'investissement économique mais constitue une solution extrêmement fiable pour l'humidification hygiénique à la vapeur.

Facile à entretenir

L'humidificateur Condair EL détecte lorsque le cylindre est plein de tartre et informe l'utilisateur qu'il doit être remplacé. Il s'agit d'un processus simple et rapide de vidange de l'unité, de retrait de l'ancien cylindre et de son remplacement par un nouveau. Cet entretien simple réduit les temps d'arrêt au minimum et maintient le contrôle de l'humidité.

Comment ça fonctionne

Le système de chauffage à électrodes assure une production fiable de vapeur à partir d’eau potable ordinaire sans traitement supplémentaire de l’eau. Le principe de chauffage éprouvé des humidificateurs à vapeur Condair série EL s'adapte automatiquement à la qualité de l'eau disponible avec une optimisation parfaite de la consommation d'eau de l'unité. La structure de grille spéciale des électrodes offre la plus grande surface possible. La composition utilisée pour les électrodes assure une transmission maximale de puissance à l'eau humidifiée. Cela garantit un fonctionnement fiable, une production de vapeur efficace et de longues périodes de fonctionnement.

Contrôle précis

Tous les humidificateurs de la série EL disposent d'un contrôleur à écran tactile avancé pour un contrôle précis et efficace de l'humidité relative. L'humidificateur peut être contrôlé par un hygrostat, un capteur d'humidité relative ou être connecté à un système de gestion de bâtiment (BMS) central pour une flexibilité de contrôle maximale.

Télécommande confortable

L'humidificateur à vapeur de la série EL comprend une interface pour la connexion aux systèmes BMS courants permettant la surveillance et le contrôle à distance de votre humidificateur. Il s'agit d'une fonctionnalité standard avec toutes les unités EL. Pour plusieurs humidificateurs faisant partie d'une installation plus complexe, le système de mise en réseau fournit un aperçu détaillé du système avec une réponse rapide et précoce en fonctionnement

Spécifications techniques
  • Réference unique.condair-usa-ca-el
  • Famille de produitsAir Humidifier
  • Groupe de produitsSteam Humidifier
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-12-05
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier laqué époxy
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enCanada
  • Fabriqué enCanada
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres
  • Classification IFCHumidificateur
  • Code ETIMEC011628
  • Nom ETIMHumidifier (steam)
  • Code Uniclass 2015Pr_65_67_39_84
  • Description de l'Uniclass 2015Steam humidifiers
  • Code CSI MasterFormat 201423 84 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Humidifiers
  • Numéro OmniClass23-33 27 15
  • Titre OmniClassAir Humidifiers

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis