Publier vos produits
Flo-Set™ Variable Orifice Balancing Valve - NA Market
Caleffi

Flo-Set™ Variable Orifice Balancing Valve - NA Market

Traduit par Google,

Les vannes d'équilibrage manuel à faible plomb de la série Caleffi 142 sont utilisées pour mesurer et ajuster le débit de fluide dans les circuits hydrauliques ou de plomberie. Tourner le bouton déplace un bouchon dans le flux de fluide, ce qui fait varier le débit. Le débit est déterminé à partir de la chute de pression créée à travers les deux orifices de test lorsque le fluide passe le bouchon de réglage. La valeur de chute de pression est mesurée par un manomètre différentiel connecté aux orifices de test de pression. La conception de la vanne est à orifice variable avec des orifices de pression situés en amont et en aval du bouchon de réglage. Une fonction d'arrêt de mémoire permet de fermer la vanne, puis de la rouvrir ultérieurement à la position de réglage d'origine. Des coques d'isolation en option sont disponibles, à acheter séparément.

Visitez bim.caleffi.com pour rester à jour.

Spécification
  • Variable orifice.

    DZR low-lead brass valve body.

    Memory stop feature.

    Characterized plug for smooth adjustment.

    Max working pressure: 232 psi

    Working temp range: 14° - 250°F

    Compliance with the following standards:

    NSF/ANSI/CAN 372 - Drinking Water System Components - Lead Content

    Reduction of Lead in Drinking Water Act - California Health and

    Safety Code 116875

    S.3874 - Reduction of Lead in Drinking Water Act

    Vermont Act 193 - The Lead in Plumbing Supplies Law

    Maryland's Lead Free Law Hb.372

    DZR low-lead brass body

    ICC-ES for use in accordance with the US

    Canadian plumbing codes.

Spécifications techniques
  • Réference unique.142A
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsNorth America
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-11-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres
  • Classification IFCSoupape
  • Code ETIMEC011463
  • Nom ETIMRegulating valve
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Ss_60
  • Description de l'Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-27 31 13
  • Titre OmniClassBalancing Valves
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC