Publier vos produits
Groupe de raccordement et de régulation pour unités terminales HVAC.
Groupe de raccordement et de régulation pour unités terminales HVAC.
    Caleffi

    Groupe de raccordement et de régulation pour unités terminales HVAC.

    Groupe de raccordement et de régulation pour unités terminales HVAC. Corps en laiton antidézincification CR. Comprenant : - vanne de régulation indépendante de la pression (PICV), - vanne d’arrêt 3 voies, - by-pass incorporé, - dispositif Venturi avec prises de pression (uniquement pour les codes 149.00 ...), - filtre, - robinet de remplissage/vidange, - coque d’isolation. Pmax d’exercice : 25 bar. Plage de temp.rature : -10–120 °C. Pourcentage maxi de glycol : 50 %. Plage Δp (PICV) : 25–400 kPa. Entraxe : 80 mm. Associable au servomoteur 145 et aux têtes électrothermiques séries 6565/6566. Avec dispositif Venturi
    Spécification
    • Groupe de raccordement et de régulation pour unités terminales HVAC. Corps en laiton antidézincification CR. Comprenant : - vanne de régulation indépendante de la pression (PICV), - vanne d’arrêt 3 voies, - by-pass incorporé, - dispositif Venturi avec prises de pression (uniquement pour les codes 149.00 ...), - filtre, - robinet de remplissage/vidange, - coque d’isolation. Pmax d’exercice : 25 bar. Plage de temp.rature : -10–120 °C. Pourcentage maxi de glycol : 50 %. Plage Δp (PICV) : 25–400 kPa. Entraxe : 80 mm. Associable au servomoteur 145 et aux têtes électrothermiques séries 6565/6566. Avec dispositif Venturi
    Spécifications techniques
    • Réference unique.149
    • Famille de produitsHVAC
    • Groupe de produitsComponents for central heating systems
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-03-01
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Autres
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC011312
    • Nom ETIMPressure-compensated control valve
    • Nom UNSPSCValves
    • Code UNSPSC401416
    • Code Uniclass 2015Ss_60
    • Description de l'Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
    • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Numéro OmniClass23-27 31 00
    • Titre OmniClassValves
    • Code CSI UniFormat IID30
    • Titre CSI UniFormat IIHVAC