Publier vos produits
HydroMixer™ ThermoStatic Adjustable Temperature Mixing Unit - NA Market
Caleffi

HydroMixer™ ThermoStatic Adjustable Temperature Mixing Unit - NA Market

Traduit par Google,

L'HydroMixer™ de la série 166 fournit un débit de température fixe aux circuits de chauffage secondaires à basse température (tels que les panneaux rayonnants au sol), complet avec une pompe à trois vitesses ou à vitesse variable intégrée, une vanne mélangeuse thermostatique à trois voies avec capteur de température intégré, un contrôle vanne, jauges de température d'alimentation et de retour, vannes à boisseau sphérique d'arrêt du circuit secondaire et coquille d'isolation préformée. Des versions sont disponibles avec la pompe Grundfos UPS 15-58 à trois vitesses ou la pompe Alpha 25-55U à vitesse variable.

L'unité peut être commandée avec un débit d'alimentation et une pompe sur le côté droit ou gauche, et l'unité est réversible sur site pour s'adapter aux exigences d'installation changeantes. La soupape de dérivation à pression différentielle réglable, code 519600 et le support mural code 165001 sont en option. L'unité est livrée avec des raccords union mâles qui nécessitent un achat séparé, une sueur ou NPT de 2,5 cm, une sortie supérieure et un raccord d'entrée inférieur.

trousses. Visitez bim.caleffi.com pour rester à jour.

Spécification
  • Thermostatic fixed temperature mixing unit for low temperature heating systems. Factory pre-assembled configurations select-able either with upward flow and discharge (pump mounting) on right side or left side, and field reversible. Union connections to the secondary supply and return header (bottom connections) 1.5 “ male straight threads. Union connections to the system supply and return circuit (top connections) 1.25” male straight threads. Center distance 5” (125 mm) between connections. Adjustable temperature range 80 – 125 degrees F (25 to 50 degrees C). Maximum working pressure 145 psi (10 bar). Complete with Grundfos three-speed pump UPS 15 58 or variable-speed pump Alpha 25 55U, power supply 115 V 50 or 60 Hz, protection class F. Dual scale temperature gauges 32 to 176 degrees F (0 to 80 degrees C). Brass secondary circuit shutoff ball valves. Connection pipe in steel. Check valve with brass body, shutter PPAG40. With preformed insulation shell in EPP. Provide with 1” sweat or NPT union inlet and outlet fittings, code NA16 series.

Spécifications techniques
  • Réference unique.166A
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsNorth America
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-12-10
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)15
  • Largeur (pouces)10
  • Profondeur (pouces)10
En rapport
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Lbs)21
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres
  • Classification IFCÉlément de Débit de Distribution
  • Code Uniclass 2015Ss_55
  • Description de l'Uniclass 2015Piped supply systems
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-39 37 11
  • Titre OmniClassMixing Equipment
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC