Publier vos produits
Groupe de régulation motorisé pour installations de chauffage
Groupe de régulation motorisé pour installations de chauffage
    Caleffi

    Groupe de régulation motorisé pour installations de chauffage

    Groupe de régulation motorisé
    pour installations de chauffage.
    Avec coque d’isolation.
    Régulation avec vanne trois voies à secteur.
    Pmax d’exercice : 10 bar.
    Tmax d’exercice : 100 °C.
    Raccordement circuit : 1” F.
    Raccordement générateur : 1 1/2” M.
    Entraxe : 125 mm, montage sur
    collecteurs série 550
    .

    Réversibles Droite - Gauche

    *Servomoteur avec signal de commande 3 points
    Alimentation : 230 V.
    Temps de manoeuvre : 150 s (rot. 90°).
    Associable au régulateur code 161010.

    **Servomoteur avec signal de commande 0(2)–10 V
    Alimentation : 24 V.
    Temps de manoeuvre : 75 s (rot. 90°).
    Signal de feedback: 0–10 V.
    Associable au régulateur code 161010 (pour l’alimentation du servomoteur,
    utiliser un transformateur 230 V / 24 V).

    Spécification
    • Le groupe de régulation thermique motorisé est configuré pour être

      associé à un régulateur de température de type climatique ou

      modulant permettant de régler la température de départ sur les

      installations de chauffage.

      Le groupe comprend une vanne mélangeuse trois voies motorisée,

      des thermomètres départ et retour, des vannes d'arrêt sur le circuit

      secondaire et une coque d'isolation préformée.

      Ce groupe peut être utilisé avec les collecteurs série 550 (entraxe des

      raccords 125 mm) .

      Le thermostat de sécurité (code 165004) et l'étrier de fixation

      (code165001) sont en option.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.167
    • Famille de produitsHVAC
    • Groupe de produitsComponents for central heating
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)360
    • Largeur (mm)247
    • Profondeur (mm)255
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaire1C-Polyuréthane
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)5.64
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Autres