Publier vos produits
ThermoStatic Control Head with Built-in Sensor - NA Market
Caleffi

ThermoStatic Control Head with Built-in Sensor - NA Market

Traduit par Google,

Les vannes thermostatiques sont généralement utilisées pour contrôler le débit de fluide vers les radiateurs des systèmes de chauffage hydroniques. Ils sont composés de deux parties : une tête de commande et un corps de vanne. Le contrôle contient un élément thermostatique rempli de liquide qui contrôle automatiquement l'ouverture de la vanne pour maintenir la température ambiante à la valeur définie. Cela évite les hausses de température ambiantes indésirables, ce qui permet de réaliser des économies d'énergie considérables.


Spécification
  • 200 series
    Thermostatic control head for thermostatic and convertible radiator valves. Sensor incorporated with liquid filled element. Maximum ambient temperature 120 degrees F (50 degrees C). Graduated scale from * to 5 corresponding to a temperature range of 45 to 82 degrees F (7 to 28 degrees C), with possibility of temperature restriction and locking. Frost protection cut in at 45 degrees F (7 degrees C). Combined with 220 series, 221 series valves certified to UNI EN 2.

Spécifications techniques
  • Réference unique.200000
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsNorth America
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-09-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres