Publier vos produits
DISCAL® - Séparateur d'air pour installations solaires pour tuyauterie verticale
Caleffi

DISCAL® - Séparateur d'air pour installations solaires pour tuyauterie verticale

Séparateur d'air pour installations solaires, pour tuyauterie verticale. Corps en laiton chromé. Raccord femelle-femelle. Pmax d'exercice : 10 bar. Pmax de purge: 10 bar. Plage de température : -30–160 °C. Pourcentage maxi de glycol : 50 %.
Spécification
  • Le séparateur d’air sert à éliminer en continu l’air contenu dans les circuits hydrauliques des installations de génie climatique. La capacité d’évacuation de ce dispositif est très élevée. Il est en mesure d’éliminer automatiquement l’air qui se trouve dans les circuits, jusqu’au niveau des micro-bulles, tout en ayant de faibles pertes de charge. La circulation d’eau complètement désaérée permet aux installations de fonctionner dans des conditions optimales sans problème de bruit, de corrosion, de surchauffes localisées et de dommages mécaniques Il est disponible dans les versions filetées pour l’installation sur des tubes horizontaux ou verticaux. Les séparateurs d’air DISCAL® à brides et à souder, sont fournis avec une coque isolante préformée à chaud, afin de garantir un calorifugeage parfait, aussi bien pour du chauffage que pour du rafraîchissement. Les séparateurs filetés 3/4” et 2” avec vidange peuvent être fournis avec une coque isolante (en option)
Spécifications techniques
  • Réference unique.251
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-02-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres
  • Classification IFCSoupape
  • Code ETIMEC010260
  • Nom ETIMAir-/dirt separator for CH/cooling system
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Ss_55
  • Description de l'Uniclass 2015Piped supply systems
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC