Publier vos produits
Groupe de transfert pour installations solaires, raccordement retour
Caleffi

Groupe de transfert pour installations solaires, raccordement retour

Groupe de transfert pour installations solaires, raccordement retour. Alimentation : 230 V (~). Pmax d’exercice : 10 bar. Plage de température soupape de sécurité : -30–160 °C. Tarage soupape de sécurité : 6 bar (pour autres tarages, voir série 253 en utilisant l’adaptateur code F21224). Plage de température débitmètre : -10–110 °C. Pourcentage maxi de glycol : 50 %. Composé de : - circulateur Solar; - soupape de sécurité solaire série 253; - robinet de remplissage/vidange; - raccord porte-instruments avec manomètre; - débitmètre; - thermomètre de retour; - vanne d’arrêt et clapet anti-retour; - 2 raccords tétine; - coque d’isolation préformée.
Spécification
  • Groupe de transfert pour installations solaires, raccordement retour. Alimentation : 230 V (~). Pmax d’exercice : 10 bar. Plage de température soupape de sécurité : -30–160 °C. Tarage soupape de sécurité : 6 bar (pour autres tarages, voir série 253 en utilisant l’adaptateur code F21224). Plage de température débitmètre : -10–110 °C. Pourcentage maxi de glycol : 50 %. Composé de : - circulateur Solar; - soupape de sécurité solaire série 253; - robinet de remplissage/vidange; - raccord porte-instruments avec manomètre; - débitmètre; - thermomètre de retour; - vanne d’arrêt et clapet anti-retour; - 2 raccords tétine; - coque d’isolation préformée.
Spécifications techniques
  • Réference unique.278HE
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsComponents for central heating systems
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-02-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Ss_60
  • Description de l'Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC