Les vannes de la série Caleffi 301 sont installées sur des radiateurs à panneaux. Ils sont connectés aux orifices d'alimentation et de retour inférieurs, fournissant un débit de fluide à la vanne thermostatique supérieure intégrée au radiateur. La dimension centre à centre est de 50 mm, ce qui est la norme commune à toutes les marques de radiateurs à panneaux. Deux versions sont disponibles : style déviateur pour les systèmes monotubes ; Style d'isolation pour les systèmes à deux tuyaux. Les deux ont deux vannes d'arrêt à bille et se présentent sous la forme d'un schéma d'écoulement droit pour les raccordements au sol ou d'un schéma d'écoulement coudé pour les raccordements muraux. Le style inverseur offre un by-pass réglable pour envoyer 30% à 50% du débit vers le radiateur, réglé en usine à 35%. De plus, le style inverseur contient un dispositif de coupure thermique unique du côté retour (jambe droite) pour empêcher un écoulement indésirable vers le radiateur en raison du thermo-siphonnage lorsque la vanne thermostatique est fermée, pas d'appel de chaleur.
VEUILLEZ télécharger à partir de la "description technique" sur cette page le guide d'instructions du contenu Revit pour vous aider à comprendre ce qu'il y a dans la famille Revit et comment sélectionner les différentes options disponibles.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |